Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07652-03 |
07652-04 |
07652-05 |
07652-06 |
07652-08 |
07652-10 |
07652-12 |
07652-16 |
07652-103 |
07652-104 |
07652-105 |
07652-106 |
07652-108 |
07652-110 |
07652-112 |
07652-116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Corps de finition de surface | D1=Filetage intérieur | D2=Diamètre extérieur | L=Longueur (mm) | P (mm) | R minimum (fonte) (mm) | R minimum (métal léger) (mm) | R minimum (plastique) (mm) | T minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M3 | 5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 8 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M4 | 6.5 | 8 | 0.75 | 1.95 | 1.3 | 1.6 | 10 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M5 | 8 | 10 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 13 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M6 | 10 | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 17 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M8 | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 18 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M10 | 14 | 18 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M12 | 16 | 22 | 1.5 | 4.8 | 3.2 | 4 | 26 | ||
3.77 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M16 | 20 | 22 | 1.5 | 6 | 4 | 5 | 27 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M3 | 5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 8 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M4 | 6.5 | 8 | 0.75 | 1.95 | 1.3 | 1.6 | 10 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M5 | 8 | 10 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 13 | ||
1.81 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M6 | 10 | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 17 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M8 | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 3 | 18 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M10 | 14 | 18 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M12 | 16 | 22 | 1.5 | 4.8 | 3.2 | 4 | 26 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M16 | 20 | 22 | 1.5 | 6 | 4 | 5 | 27 |
Loading...
Finition 1 | Auto-taraudeur | Finition 2 | Avec fente de coupe |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Corps de finition de surface
D1=Filetage intérieur
D2=Diamètre extérieur
L=Longueur(mm)
P(mm)
R minimum (fonte)(mm)
R minimum (métal léger)(mm)
R minimum (plastique)(mm)
T minimum(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles