Outil de montage, pour inserts filetés auto-taraudeurs (07652)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07652-803
07652-804
07652-805
07652-806
07652-808
07652-810
07652-812
07652-903
07652-904
07652-905
07652-906
07652-908
07652-910
07652-912
07652-916
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Finition 1 D1=Filetage intérieur D2=Diamètre extérieur D3
(mm)
Valeurs de référence pour couple d’insertion
(Nm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Valeurs de référence pour régime pour métal léger

16.02 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM3--2.5461/4"5.5-

16.02 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM4--5.5481/4"7-

16.02 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM5--10571/4"8-

16.02 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM6--15621/4"10-

19.43 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM8--28721/4"13-

21.57 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM10--40821/4"17-

23.50 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM12--60921/4"19-

141.82 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM38182.5806-650 - 900

141.82 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM48185.5806-400 - 600

177.74 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM512.5301096.510-400 - 600

177.74 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM612.5301596.510-280 - 400

177.74 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM812.5302896.510-280 - 400

231.59 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM1013404011010-200 - 300

231.59 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM1213406011010-200 - 300

447.02 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM16134016011010-150 - 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique