Inserts filetés, auto-taraudeurs, avec alésages de coupe (07653)

Inserts filetés, auto-taraudeurs, avec alésages de coupe (07653)
· Pour la fabrication de raccords vissés haute résistance dans des matériaux à faible résistance au cisaillement

· Garantissent un ancrage sûr et fixe dans le support

· Idéaux pour les matériaux plus difficilement entaillables

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07653-03
07653-04
07653-05
07653-06
07653-08
07653-10
07653-12
07653-103
07653-104
07653-105
07653-106
07653-108
07653-110
07653-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau D1 D1=Filetage intérieur D2=Diamètre extérieur L=Longueur
(mm)
P
(mm)
R minimum (fonte)
(mm)
R minimum (métal léger)
(mm)
R minimum (plastique)
(mm)
T minimum
(mm)

0.61 €

1 4 jours AcierM3M3540.61.511.256

0.68 €

1 4 jours AcierM4M46.560.81.951.31.68

0.70 €

1 4 jours AcierM5M58712.41.629

0.75 €

1 4 jours AcierM6M61081.25322.510

0.92 €

1 4 jours AcierM8M81291.53.62.4311

2.43 €

1 4 jours AcierM10M1014101.54.22.83.513

3.23 €

1 4 jours AcierM12M1216121.754.83.2415

1.92 €

1 4 jours Acier inoxydableM3M3540.61.511.256

1.93 €

1 4 jours Acier inoxydableM4M46.560.81.951.31.68

2.03 €

1 4 jours Acier inoxydableM5M58712.41.629

1.88 €

1 4 jours Acier inoxydableM6M61081.25322.510

2.10 €

1 4 jours Acier inoxydableM8M81291.53.62.4311

3.01 €

1 4 jours Acier inoxydableM10M1014101.54.22.83.513

5.06 €

1 4 jours Acier inoxydableM12M1216121.754.83.2415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Auto-taraudeur Finition 2 Avec alésage de coupe

Assistance technique