Inserts filetés (07660)

Inserts filetés (07660)
· Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés

· Adaptés à divers matériaux

· Montage plus facile et plus rapide.

· En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07660-05
07660-06
07660-08
07660-08X1
07660-10
07660-10X125
07660-12
07660-12X125
07660-105
07660-106
07660-108
07660-108X1
07660-110
07660-110X125
07660-112
07660-112X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D1=Filetage intérieur D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

4.43 €

1 4 jours Acier6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

4.75 €

1 4 jours Acier8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

5.29 €

1 4 jours Acier10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

5.29 €

1 4 jours Acier10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

6.57 €

1 4 jours Acier12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

6.57 €

1 4 jours Acier12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

8.43 €

1 4 jours Acier14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

8.43 €

1 4 jours Acier14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

8.93 €

1 4 jours Acier inoxydable6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

8.69 €

1 4 jours Acier inoxydable8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

9.16 €

1 4 jours Acier inoxydable10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

9.16 €

1 4 jours Acier inoxydable10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

10.50 €

1 4 jours Acier inoxydable12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

10.50 €

1 4 jours Acier inoxydable12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

13.39 €

1 4 jours Acier inoxydable14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

13.39 €

1 4 jours Acier inoxydable14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Norme

Assistance technique