Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage intérieur M (mm) | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0.25 (mm) | D2=Filetage extérieur (mm) | L=Longueur (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Taille de taraud (mm) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 6.9 | 8.3 | M8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0399.804 | ||
4.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 8.8 | 10.3 | M10x1.25 | 10 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0399.805 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 10.8 | 12.3 | M12x1.25 | 12 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0399.806 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | Acier | 8x1 | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
6.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | Acier | 10x1.25 | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.25 | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
10.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 14 | 18.8 | 20.3 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 | ||
10.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 14x1.5 | 18.8 | 20.3 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 | ||
12.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | 20.7 | 22.3 | M22x1.5 | 22 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
12.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 20.7 | 22.3 | M22x1.5 | 22 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
17.91 € | 1 | 4 jours | Acier | 18x1.5 | 22.5 | 24.3 | M24x1.5 | 24 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0399.818 | ||
21.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 28 | 30.3 | M30x2 | 30 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 | ||
21.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 20x1.5 | 28 | 30.3 | M30x2 | 30 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 | ||
26.85 € | 1 | 4 jours | Acier | 22x1.5 | 30 | 32.3 | M32x2 | 32 | 36.5 | 27.8 | 6.4 | M32x2 | K0399.822 | ||
38.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 24 | 31 | 33.3 | M33x2 | 33 | 37.5 | 28.8 | 6.4 | M33x2 | K0399.824 | ||
38.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 24x2 | 31 | 33.3 | M33x2 | 33 | 37.5 | 28.8 | 6.4 | M33x2 | K0399.824 | ||
9.72 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 6.9 | 8.3 | M8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0399.804 | ||
8.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 8.8 | 10.3 | M10x1.25 | 10 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0399.805 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 10.8 | 12.3 | M12x1.25 | 12 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0399.806 | ||
9.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
9.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8x1 | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
10.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
10.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1.25 | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.25 | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 14 | 18.8 | 20.3 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 14x1.5 | 18.8 | 20.3 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 | ||
19.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 20.7 | 22.3 | M22x1.5 | 22 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
19.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 20.7 | 22.3 | M22x1.5 | 22 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
27.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 18x1.5 | 22.5 | 24.3 | M24x1.5 | 24 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0399.818 | ||
34.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 28 | 30.3 | M30x2 | 30 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 | ||
34.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20x1.5 | 28 | 30.3 | M30x2 | 30 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 | ||
59.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 22x1.5 | 30 | 32.3 | M32x2 | 32 | 36.5 | 27.8 | 6.4 | M32x2 | K0399.822 | ||
74.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24 | 31 | 33.3 | M33x2 | 33 | 37.5 | 28.8 | 6.4 | M33x2 | K0399.824 | ||
74.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24x2 | 31 | 33.3 | M33x2 | 33 | 37.5 | 28.8 | 6.4 | M33x2 | K0399.824 |
Loading...
Type | Standard | Finition 1 | Renforcés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage intérieur M(mm)
Carottier ⌀(mm)
Chanfrein ⌀ +0.25(mm)
D2=Filetage extérieur(mm)
L=Longueur(mm)
Profondeur de filetage minimale(mm)
Foret de démontage ⌀(mm)
Profondeur du foret de démontage(mm)
Taille de taraud(mm)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles