Inserts filetés, corps solide (07662)

Inserts filetés, corps solide (07662)
· Pour une utilisation avec des trous taraudés présentant un perçage trop important ou des distances de perçage non respectées

· Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés

· Adaptés à divers matériaux

· Montage plus facile et plus rapide.

· En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07662-08
07662-10X125
07662-12X125
07662-14X15
07662-16X15
07662-18X15
07662-20X15
07662-22X15
07662-24X15
07662-30X2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Carottier ⌀
(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25
(mm)
D2=Filetage extérieur L=Longueur
(mm)
Profondeur de filetage minimale
(mm)
Foret de démontage ⌀
(mm)
Profondeur du foret de démontage
(mm)
Taille de taraud
(mm)
Numéro de commande pour outil de montage

16.82 €

1 4 jours 6.98.3M889.55.54M8K0400.808

17.73 €

1 4 jours 8.810.3M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0400.810

18.64 €

1 4 jours 10.812.3M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0400.812

25.49 €

1 4 jours 12.814.3M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0400.814

26.97 €

1 4 jours 14.816.3M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0400.816

29.04 €

1 4 jours 16.818.3M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0400.818

32.39 €

1 4 jours 18.820.3M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0400.820

36.90 €

1 4 jours 20.722.3M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0400.822

46.92 €

1 4 jours 22.524.3M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0400.824

49.62 €

1 4 jours 2830.3M30x23034.525.86.4M30x2K0400.830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Finition 1 Tout le corps

Assistance technique