Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07664-104 |
07664-105 |
07664-106 |
07664-108 |
07664-110 |
07664-112 |
07664-114 |
07664-116 |
07664-116X15 |
07664-118X15 |
07664-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | D1=Filetage intérieur | D2=Filetage extérieur | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Taille de taraud (mm) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 | 4 jours | 6.9 | 8.3 | M4 | M8 | 8 | 4 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0399.804 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 8.8 | 10.3 | M5 | M10x1.25 | 10 | 5 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0399.805 | ||
11.08 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 12.3 | M6 | M12x1.25 | 12 | 6 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0399.806 | ||
11.84 € | 1 | 4 jours | 12.8 | 14.3 | M8 | M14x1.5 | 14 | 7 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 14.8 | 16.3 | M10 | M16x1.5 | 16 | 8 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
16.38 € | 1 | 4 jours | 16.8 | 18.3 | M12 | M18x1.5 | 18 | 9 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 | ||
21.09 € | 1 | 4 jours | 18.8 | 20.3 | M14 | M20x1.5 | 20 | 10 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 | ||
24.61 € | 1 | 4 jours | 20.7 | 22.3 | M16 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
24.61 € | 1 | 4 jours | 20.7 | 22.3 | M16x1.5 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
34.27 € | 1 | 4 jours | 22.5 | 24.3 | M18x1.5 | M24x1.5 | 24 | 12 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0399.818 | ||
41.08 € | 1 | 4 jours | 28 | 30.3 | M20 | M30x2 | 30 | 15 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | passivé | Finition 1 | Auto-bloquants |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Renforcés |
Configurer
Propriétés de base
Carottier ⌀(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25(mm)
D1=Filetage intérieur
D2=Filetage extérieur
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
Profondeur de filetage minimale(mm)
Foret de démontage ⌀(mm)
Profondeur du foret de démontage(mm)
Taille de taraud(mm)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles