Poignées en T en plastique, forme K, taraudée (K1871)

Poignées en T en plastique, forme K, taraudée (K1871)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1871.16506
K1871.16508
K1871.17508
K1871.17510
K1871.18510
K1871.18512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=filetage
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
H1
(mm)
Poids

4.47 €

1 4 jours 65,114,6M61837922,90,0240

4.58 €

1 4 jours 65,114,6M818371222,90,0260

4.76 €

1 4 jours 75,118,4M82241,21225,20,0380

4.97 €

1 4 jours 75,118,4M102241,21525,20,0400

5.11 €

1 4 jours 85,219,6M102444,81526,50,0600

5.34 €

1 4 jours 85,219,6M122444,81826,50,0620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Thermodurcissable Corps de finition de surface(mm) poli finition miroir Matériau du composant(mm) Acier
Composant de finition de surface(mm) passivé bleu Couleur principale(mm) noir Forme(mm) K
Désignation Poignée en T Type de filetage taraudage PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique