Poignées en T en plastique, forme L, filetée (K1871)

Poignées en T en plastique, forme L, filetée (K1871)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1871.26506X20
K1871.26506X25
K1871.26506X30
K1871.26506X40
K1871.26508X20
K1871.26508X25
K1871.26508X30
K1871.26508X40
K1871.27508X20
K1871.27508X25
K1871.27508X30
K1871.27508X40
K1871.27510X30
K1871.27510X40
K1871.27510X50
K1871.28510X30
K1871.28510X40
K1871.28510X50
K1871.28512X30
K1871.28512X40
K1871.28512X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=filetage
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H1
(mm)
Poids

4.74 €

1 4 jours 65,114,6M618372022,90,0320

4.99 €

1 4 jours 65,114,6M618372522,90,0330

5.01 €

1 4 jours 65,114,6M618373022,90,0340

5.05 €

1 4 jours 65,114,6M618374022,90,0350

4.47 €

1 4 jours 65,114,6M818372022,90,0320

4.66 €

1 4 jours 65,114,6M818372522,90,0330

5.08 €

1 4 jours 65,114,6M818373022,90,0340

5.26 €

1 4 jours 65,114,6M818374022,90,0350

4.66 €

1 4 jours 75,118,4M82241,22025,20,0450

4.84 €

1 4 jours 75,118,4M82241,22525,20,0460

5.23 €

1 4 jours 75,118,4M82241,23025,20,0470

5.45 €

1 4 jours 75,118,4M82241,24025,20,0480

5.26 €

1 4 jours 75,118,4M102241,23025,20,0470

5.31 €

1 4 jours 75,118,4M102241,24025,20,0480

5.53 €

1 4 jours 75,118,4M102241,25025,20,0500

5.38 €

1 4 jours 85,219,6M102444,83026,50,0620

5.45 €

1 4 jours 85,219,6M102444,84026,50,0640

5.68 €

1 4 jours 85,219,6M102444,85026,50,0660

5.50 €

1 4 jours 85,219,6M122444,83026,50,0620

5.73 €

1 4 jours 85,219,6M122444,84026,50,0640

5.92 €

1 4 jours 85,219,6M122444,85026,50,0660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Thermodurcissable Corps de finition de surface(mm) poli finition miroir Matériau du composant(mm) Acier
Composant de finition de surface(mm) passivé bleu Couleur principale(mm) noir Forme(mm) L
Désignation Poignée en T Type de filetage filetage PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique