Bagues d'arrêt larges fendues, externes (K1923)

Bagues d'arrêt larges fendues, externes (K1923)
· Fente à l'extérieur

· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grande force de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1923.100801
K1923.100802
K1923.101001
K1923.101002
K1923.101201
K1923.101202
K1923.101601
K1923.101602
K1923.102001
K1923.102002
K1923.102501
K1923.102502
K1923.103001
K1923.103002
K1923.104001
K1923.104002
K1923.105001
K1923.105002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D1=Diamètre intérieur
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
B=Épaisseur
(mm)
C (DIN 912) R
(mm)
Poids
(kg)

7.46 €

1 4 jours Acier-bruni81820M3x822,40,0271

12.28 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel81820M3x822,40,0274

8.41 €

1 4 jours Acier-bruni102420M3x10260,0494

15.38 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel102420M3x10260,0501

9.46 €

1 4 jours Acier-bruni122824M4x1231,80,0841

17.20 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel122824M4x1231,80,0838

11.45 €

1 4 jours Acier-bruni163429M5x1639,40,1433

20.98 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel163429M5x1639,40,1446

12.96 €

1 4 jours Acier-bruni204033M6x1846,40,2198

23.70 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel204033M6x1846,40,2209

15.10 €

1 4 jours Acier-bruni254533M6x1850,80,2541

27.97 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel254533M6x1850,80,2554

18.15 €

1 4 jours Acier-bruni305433M6x1858,60,3728

33.10 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel305433M6x1858,60,3751

18.30 €

1 4 jours Acier-bruni406033M6x18650,3660

33.43 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel406033M6x18650,3686

27.76 €

1 4 jours Acier-bruni507841M8x25870,8418

50.82 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305naturel507841M8x25870,8462

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Type-forme à fente externe Désignation Bague de Serrage
Finition 1 large RoHS true

Assistance technique