Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Diamètre intérieur (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | B=Épaisseur (mm) | C (DIN 912) | L (mm) | R (mm) | D4 (mm) | A (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 8 | 18 | 6 | 20 | M3x8 | 6,5 | 22,4 | 3,3 | 6,5 | 0,0272 | ||
12.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 8 | 18 | 6 | 20 | M3x8 | 6,5 | 22,4 | 3,3 | 6,5 | 0,0240 | ||
8.41 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 10 | 24 | 6 | 20 | M3x10 | 8,5 | 26 | 3,3 | 8,5 | 0,0494 | ||
15.38 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 10 | 24 | 6 | 20 | M3x10 | 8,5 | 26 | 3,3 | 8,5 | 0,0515 | ||
9.46 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 12 | 28 | 7,5 | 24 | M4x12 | 10 | 31,8 | 4,3 | 10 | 0,0841 | ||
17.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 12 | 28 | 7,5 | 24 | M4x12 | 10 | 31,8 | 4,3 | 10 | 0,0842 | ||
11.45 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 16 | 34 | 10 | 29 | M5x16 | 12 | 39,4 | 5,5 | 12 | 0,1439 | ||
20.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 16 | 34 | 10 | 29 | M5x16 | 12 | 39,4 | 5,5 | 12 | 0,1441 | ||
12.96 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 20 | 40 | 11 | 33 | M6x18 | 14,5 | 46,4 | 6,5 | 14,5 | 0,2240 | ||
23.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 20 | 40 | 11 | 33 | M6x18 | 14,5 | 46,4 | 6,5 | 14,5 | 0,2241 | ||
15.10 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 25 | 45 | 11 | 33 | M6x18 | 17 | 50,8 | 6,5 | 17 | 0,2623 | ||
27.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 25 | 45 | 11 | 33 | M6x18 | 17 | 50,8 | 6,5 | 17 | 0,2608 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 30 | 54 | 11 | 33 | M6x18 | 21,5 | 58,6 | 6,5 | 21,5 | 0,3727 | ||
33.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 30 | 54 | 11 | 33 | M6x18 | 21,5 | 58,6 | 6,5 | 21,5 | 0,3794 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 40 | 60 | 11 | 33 | M6x18 | 25 | 65 | 6,5 | 25 | 0,3726 | ||
33.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 40 | 60 | 11 | 33 | M6x18 | 25 | 65 | 6,5 | 25 | 0,3768 | ||
27.76 € | 1 | 4 jours | Acier | - | bruni | 50 | 78 | 14 | 41 | M8x25 | 32 | 87 | 6,5 | 32 | 0,7720 | ||
50.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | naturel | 50 | 78 | 14 | 41 | M8x25 | 32 | 87 | 6,5 | 32 | 0,8449 |
Loading...
Forme | A | Type-forme | à fente interne | Désignation | Bague de Serrage |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | large | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Diamètre intérieur(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
B=Épaisseur(mm)
C (DIN 912)
L(mm)
R(mm)
D4(mm)
A(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles