Bague d‘arrêt, large en deux parties (K1925)

Bague d‘arrêt, large en deux parties (K1925)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grandes forces de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

· Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1925.00801
K1925.00802
K1925.01001
K1925.01002
K1925.01201
K1925.01202
K1925.01601
K1925.01602
K1925.02001
K1925.02002
K1925.02501
K1925.02502
K1925.03001
K1925.03002
K1925.04001
K1925.04002
K1925.05001
K1925.05002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D1=Diamètre intérieur
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
B=Épaisseur
(mm)
C (DIN 912) H
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
D4
(mm)
Poids
(kg)

9.02 €

1 4 jours Acier818620M3x85,36,522,43,30,0289

16.89 €

1 4 jours Acier inoxydable818620M3x8---3,30,0260

10.38 €

1 4 jours Acier1024620M3x10---3,30,0440

18.77 €

1 4 jours Acier inoxydable1024620M3x10---3,30,0493

11.28 €

1 4 jours Acier12287,524M4x12---4,30,0760

20.82 €

1 4 jours Acier inoxydable12287,524M4x12---4,30,0813

13.73 €

1 4 jours Acier16341029M5x16---5,50,1403

25.09 €

1 4 jours Acier inoxydable16341029M5x16---5,50,1402

15.42 €

1 4 jours Acier20401133M6x18---6,50,1940

28.14 €

1 4 jours Acier inoxydable20401133M6x18---6,50,2163

17.55 €

1 4 jours Acier25451133M6x18---6,50,2541

32.07 €

1 4 jours Acier inoxydable25451133M6x18---6,50,2549

21.23 €

1 4 jours Acier30541133M6x18---6,50,3260

38.21 €

1 4 jours Acier inoxydable30541133M6x18---6,50,3699

21.68 €

1 4 jours Acier40601133M6x18---6,50,3664

38.88 €

1 4 jours Acier inoxydable40601133M6x18---6,50,3679

30.22 €

1 4 jours Acier50781441M8x25---8,50,8395

55.94 €

1 4 jours Acier inoxydable50781441M8x25---8,50,8452

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bague de Serrage Finition 1 en deux parties Finition 2 large
RoHS true

Assistance technique