Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme A (K1921)

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme A (K1921)
· Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche

· Montage sécurisé quel que soit le matériau de support

· Résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1921.10810
K1921.10815
K1921.10825
K1921.10835
K1921.11015
K1921.11025
K1921.11035
K1921.11050
K1921.11215
K1921.11225
K1921.11625
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
L1=Longueur de filetage
(mm)
Référence clé de montage Poids
(kg)

36.12 €

1 4 jours M16x1,58249,83,1162520751096651-080,0323

37.35 €

1 4 jours M16x1,58249,83,1162520751596651-080,0315

39.11 €

1 4 jours M168249,83,1163530752596651-080,0405

41.31 €

1 4 jours M168249,83,1164540753596651-080,0500

41.77 €

1 4 jours M20x1,5102812,25,12030241001596651-080,0553

42.54 €

1 4 jours M20x1,5102812,25,12035291002596651-080,0647

45.22 €

1 4 jours M20102812,25,12045391003596651-080,0738

49.42 €

1 4 jours M20102812,25,12060541005096651-080,0961

45.98 €

1 4 jours M24x1,5123214,75,12232261501596651-080,0824

46.83 €

1 4 jours M24x1,5123214,75,12240341502596651-080,1018

52.85 €

1 4 jours M30x2163919,25,13045392002596651-160,1596

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme A Finition 1 pour anneau de levage à broche
Finition 2 plat Désignation Douille X(mm) 1,5
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique