Vis à bille orientable à tête HC modèle court (K1913)

Vis à bille orientable à tête HC modèle court (K1913)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs

· Bille trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1913.1416
K1913.1616
K1913.1820
K1913.2020
K1913.2025
K1913.2425
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
G D=Filetage Bille-Ø
(mm)
Poids
(kg)

9.91 €

1 4 jours 7,21663012,3M148,50,0120

10.20 €

1 4 jours 7,21683015,2M168,50,0152

12.75 €

1 4 jours 10,720106024,6M18X2120,0240

15.73 €

1 4 jours 10,720106030,9M20X2120,0310

16.04 €

1 4 jours 10,725106040,2M20X2120,0400

20.92 €

1 4 jours 13,525129057,8M24x2150,0580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 sans tête Finition 2 version courte Matériau du composant Acier à roulement
Matériau principal Acier de traitement Désignation Vis à Bille Orientable Classe de résistance 12.9
Type de filetage filetage Type de produit bille avec plat Corps de finition de surface bruni
Composant de finition de surface trempé et naturel RoHS true

Assistance technique