Insert carré ou rectangulaire en carbure (K1915)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1915.101
K1915.102
K1915.201
K1915.202
K1915.203
K1915.206
K1915.207
K1915.308
K1915.309
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur/Largeur
(mm)
S
(mm)
B=Largeur
(mm)
Finition 2 Poids
(kg)

10.56 €

1 4 jours 9,5 - 0,133,29,5 - 0,13strié0,0029

12.58 €

1 4 jours 12,7 - 0,133,212,7 - 0,13strié0,0051

10.56 €

1 4 jours 9,5 - 0,133,29,5 - 0,13picots fins0,0031

12.58 €

1 4 jours 12,7 - 0,133,212,7 - 0,13picots fins0,0054

15.97 €

1 4 jours 15,9 - 0,133,215,9 - 0,13picots fins0,0089

20.42 €

1 4 jours 19,05 - 0,13419,05 - 0,13picots fins0,0168

30.42 €

1 4 jours 25,4 - 0,13425,4 - 0,13picots fins0,0303

27.69 €

1 4 jours 25,7 + 0,54,813,05 - 0,13en dents de scie0,0217

44.54 €

1 4 jours 38,4 + 0,56,3519,5en dents de scie0,0627

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Carbure Finition 1 carré Désignation Plaque de Support
RoHS true

Assistance technique