Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme A (K2077)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2077.01910
K2077.04950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
D3 Plage de serrage min. - max. D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D6
(mm)
H2
(mm)
D=Diamètre
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Force de serrage
(kN)
Poids
(kg)

118.84 €

1 4 jours 19,138,1M3x1622,981,5292,5 - 15,950,835,620,14,623,96,825,417,30,2000

356.50 €

1 4 jours 49,576,2M5x2232,4135,563,85,1 - 45,788,948,350,55,155,911,136,217,80,9600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Étau de Bridage de Formes Corps de finition de surface revêtement téflon
Forme A Finition 1 pour bridage exterieure H3(mm) 2,5
D7(mm) 6,4 Matériau du composant Aluminium Composant de finition de surface anodisé dur
RoHS true PL Edelstahl false

Assistance technique