Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme B (K2077)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2077.01911
K2077.04951
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
D3 Plage de serrage min. - max. H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
D=Diamètre
(mm)
H4
(mm)
Poids
(kg)

54.88 €

1 4 jours 19,138,1M3x1622,9292,5 - 15,935,64,623,96,80,1300

228.92 €

1 4 jours 49,576,2M5x2232,463,85,1 - 45,748,35,155,911,10,7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Pince de Serrage Corps de finition de surface revêtement téflon
Forme B Finition 1 pour bridage exterieure H3(mm) 2,5
RoHS true PL Edelstahl false

Assistance technique