Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0815.12045 |
K0815.12055 |
K0815.12065 |
K0815.12075 |
K0815.16055 |
K0815.16065 |
K0815.16075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | D | K | A (mm) | C (mm) | C Ø pour vis rectifiée | G=Filetage / pour Filetage | Couple de serrage max (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 45 | M12 | 12 | 12 | 18 | 12 H7 | M12 | 88 | 0,0545 | ||
9.10 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 55 | M12 | 12 | 12 | 18 | 12 H7 | M12 | 88 | 0,0625 | ||
9.30 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 65 | M12 | 12 | 12 | 18 | - | M12 | 88 | 0,0720 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 75 | M12 | 12 | 12 | 18 | - | M12 | 88 | 0,0809 | ||
9.90 € | 1 | 4 jours | 25 | 14 | 55 | M16 | 16 | 16 | 24 | 12 H7 | M16 | 216 | 0,1195 | ||
10.10 € | 1 | 4 jours | 25 | 14 | 65 | M16 | 16 | 16 | 24 | 12 H7 | M16 | 216 | 0,1350 | ||
10.40 € | 1 | 4 jours | 25 | 14 | 75 | M16 | 16 | 16 | 24 | - | M16 | 216 | 0,1510 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | traité et bruni | Type de fixation | six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Vis Calibrée | Type de produit | vis | Forme | B |
Corps de finition de surface | rectifié | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
L=Longueur(mm)
D
K
A(mm)
C(mm)
C Ø pour vis rectifiée
G=Filetage / pour Filetage
Couple de serrage max(Nm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles