Sauterelles avec étrier à ressort Forme A (K0043)

Sauterelles avec étrier à ressort Forme A (K0043)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort

· Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0043.1430701
K0043.1430702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Dimensions Corps de finition de surface Code acier Poids
(kg)
PL Edelstahl

4.01 €

1 4 jours Acier-zingué et passivé-0,0373false

6.58 €

1 4 jours Acier inoxydablevoir schémanaturel1.43010,0347true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Finition 1 avec étrier à ressort Finition 2 trou de fixation cache
Désignation Grenouillère Force de retenue F1(N) 500 Type de produit Standard
RoHS true

Assistance technique