Contre-crochet, forme A (K0043)

Contre-crochet, forme A (K0043)
Matière :
Acier ou Inox 1.4301.
Finition :
Zingué et chromaté bleu.
Inox poli.
Nota :
Les grenouillères avec étrier à ressort servent à maintenir et obturer de manière sûre les clapets, couvercles de récipients, habillages de machines etc. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de serrage est obtenue par la tension d'un étrier à ressort.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0043.9143111
K0043.9143112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Pour numéro d'article Corps de finition de surface Code acier Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.32 €

1 4 jours AcierK0043.1430701zingué et passivé-0,0016false

0.52 €

1 4 jours Acier inoxydableK0043.1430702naturel1.43010,0018true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Finition 1 pour grenouillère Finition 2 avec étrier de serrage
Désignation Contre-Crochet RoHS true

Assistance technique