Sauterelles avec étrier de serrage Forme B (K0044)

Sauterelles avec étrier de serrage Forme B (K0044)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort

· Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées

· Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0044.2350741
K0044.2350742
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Code acier Poids
(kg)
PL Edelstahl

1.73 €

1 4 jours Acierzingué et passivé-0,0440false

4.78 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1.43010,0381true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Finition 1 avec étrier de serrage Finition 2 trou de fixation cache
D2(mm) 3,2 Désignation Grenouillère Force de retenue F1(N) 2000
Type de produit Standard RoHS true

Assistance technique