Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2118.20 |
K2118.25 |
K2118.30 |
K2118.40 |
K2118.50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre intérieur (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | B=Épaisseur (mm) | SW=Largeur de clé (mm) | D3=Filetage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 14 | 3 | M4 | 0,0100 | ||
3.90 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 14 | 3 | M4 | 0,0200 | ||
4.01 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 14 | 3 | M4 | 0,0300 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 14 | 3 | M4 | 0,0400 | ||
6.03 € | 1 | 4 jours | 50 | 78 | 18 | 5 | M6 | 0,0500 |
Loading...
Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier inoxydable | Type-forme | à fente interne |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de Serrage | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre intérieur(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
B=Épaisseur(mm)
SW=Largeur de clé(mm)
D3=Filetage
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles