Capteur magnétique passif, taille miniature (K1959)

Capteur magnétique passif, taille miniature (K1959)
· Indice de protection IP 67

· La mesure de la position s'effectue sans contact

· Raccordement enfichable aux indicateurs de position 21700 & 21712

· Différentes longueurs de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1959.00200
K1959.00500
K1959.01000
K1959.02000
K1959.05000
K1959.10000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)
Poids
(kg)

165.62 €

1 4 jours 2000,0353

165.62 €

1 4 jours 5000,0408

165.62 €

1 4 jours 10000,0500

165.62 €

1 4 jours 20000,0724

185.41 €

1 4 jours 50000,1246

218.45 €

1 4 jours 100000,2163

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium H=Hauteur(mm) 15 L=Longueur(mm) 26,7
Finition 1 miniature Désignation Capteur Magnétique RoHS true

Assistance technique