Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1854.160823061
Forme | A | Finition 1 | hydraulique | D(mm) | 28,2 |
---|---|---|---|---|---|
G(mm) | M30x1,5 | H(mm) | 72,5 | H1(mm) | 55,5 |
H2(mm) | 9,5 | H3(mm) | 10 | SW(mm) | 24 |
Désignation | Vérin Support | Type de forme | à simple effet | Force du ressort min.(N) | 10 |
Force du ressort F max.(N) | 23 | H4(mm) | 6 | H5(mm) | 10 |
SW1(mm) | 13 | SW2(mm) | 17 | Type de raccordement | canaux forés |
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni | Diamètre du piston(mm) | 16 |
Course(mm) | 8 | Débit volumétrique max.(cm³/s) | 25 | Poids(kg) | 0,2735 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme A, mise en place hydraulique (K1854), le numéro d'article est le suivant: K1854.160823061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1854.160823061.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles