Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme B, mise en place par ressort (K1854)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1854.160823062

Référence pièce
K1854.160823062
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

156.96 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Finition 1 hydraulique D(mm) 28,2
G(mm) M30x1,5 H(mm) 80,5 H1(mm) 55,5
H2(mm) 9,5 H3(mm) 10 SW(mm) 24
Désignation Vérin Support Type de forme à simple effet Force du ressort min.(N) 8
Force du ressort F max.(N) 13 H4(mm) 6 H5(mm) 10
SW1(mm) 13 SW2(mm) 17 Type de raccordement canaux forés
Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni Diamètre du piston(mm) 16
Course(mm) 8 Poids(kg) 0,2712 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Éléments d'appui vissables hydrauliquement, forme B, mise en place par ressort (K1854), le numéro d'article est le suivant: K1854.160823062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1854.160823062.

Assistance technique