Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche (K1839)

Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche (K1839)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1839.13041211
K1839.13051211
K1839.13061211
K1839.13081611
K1839.13101611
K1839.3041211
K1839.3051211
K1839.3061211
K1839.3081611
K1839.3101611
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D2=Diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

114.08 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel19M12x1,5161210,511440,0300

114.08 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel19M12x1,5161210,511450,0290

114.08 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel19M12x1,5161210,511460,0280

115.37 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel26M16x1,5201513,515,5680,0400

115.37 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel26M16x1,5201513,515,56100,0390

111.53 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni19M12x1,5161210,511440,0300

111.53 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni19M12x1,5161210,511450,0290

111.53 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni19M12x1,5161210,511460,0280

112.80 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni26M16x1,5201513,515,5680,0400

112.80 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni26M16x1,5201513,515,56100,0390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C Finition 1 avec capteur d'état D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=Longueur(mm) 27 Finition 2 PNP contact à fermeture
Désignation Douille de Positionnement Type de forme avec filetage et cône d'approche SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique