Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme B, avec filetage et embase (K1841)

Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme B, avec filetage et embase (K1841)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1841.12051201
K1841.12061601
K1841.12081601
K1841.12102401
K1841.12122401
K1841.12163001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
H4
(mm)
Poids
(kg)

116.01 €

1 4 jours 20620351,5M122211,20,0350

117.29 €

1 4 jours 247,520352M162,5212,10,0480

117.29 €

1 4 jours 241020353,1M162,5213,10,0450

119.85 €

1 4 jours 3413255104M242,5319,20,1010

119.85 €

1 4 jours 3415255104,8M242,5320,20,0950

121.13 €

1 4 jours 4020305106M302,5323,20,1490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface naturel
Forme B Finition 1 avec capteur d'état D4(mm) 3
L=Longueur(mm) 27 SW(mm) 5 Finition 2 PNP contact à fermeture
Désignation Douille Type de forme avec filetage et embase H5(mm) 4
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique