Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme A (K2095)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2095.069043
K2095.114044
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L1
(mm)
L=Longueur
(mm)
B
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Poids
(kg)

70.52 €

1 4 jours -76,282,6165,143,7266,769,91515,96,50,4400

57.73 €

1 4 jours 66---44,5114,6114,618,315,27,40,4100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Forme A
Type-forme 3 trous Finition 1 avec trou oblong Désignation Équerre de montage
PL Edelstahl false

Assistance technique