Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme B (K2095)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2095.069057
K2095.140060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L1
(mm)
L=Longueur
(mm)
B
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Poids
(kg)

79.05 €

1 4 jours -76,282,6165,157,2266,769,91512,76,350,4600

103.27 €

1 4 jours 96---601401401415,95,50,7500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Forme B
Type-forme 4 trous Finition 1 avec trou oblong Désignation Équerre de montage
PL Edelstahl false

Assistance technique