Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme C (K2095)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2095.077055

Référence pièce
K2095.077055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.70 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Forme C
Type-forme 3 trous H=Hauteur(mm) 55,7 L1(mm) 153,8
L=Longueur(mm) 77,6 Finition 1 avec perçage Désignation Équerre de montage
B(mm) 17,8 Poids(kg) 0,5900 PL Edelstahl false

Vous vous trouvez sur la page de Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme C (K2095), le numéro d'article est le suivant: K2095.077055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2095.077055.

Assistance technique