Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H | B | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Poids (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | noir RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | noir RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | noir RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | noir RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris clair RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris clair RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris clair RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris clair RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 jours | 38,5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | noir RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | noir RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | noir RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | noir RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | orangé pur RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | orangé pur RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | orangé pur RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | orangé pur RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | jaune colza RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | jaune colza RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | jaune colza RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | jaune colza RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | rouge traffic RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | rouge traffic RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | rouge traffic RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | rouge traffic RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | vert sécurité RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | vert sécurité RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | vert sécurité RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | vert sécurité RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | bleu traffic RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | bleu traffic RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | bleu traffic RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | bleu traffic RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | gris clair RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | gris clair RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | gris clair RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 jours | 47 | 11,2 | gris clair RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mat structuré | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | bruni | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | avec palier anti-friction |
Configurer
Propriétés de base
H
B
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
D2(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Poids(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles