Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate (K1599)

Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate (K1599)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1599.208181
K1599.208182
K1599.208183
K1599.208184
K1599.208185
K1599.208186
K1599.208187
K1599.208188
K1599.310181
K1599.310182
K1599.310183
K1599.310184
K1599.310185
K1599.310186
K1599.310187
K1599.310188
K1599.410181
K1599.410182
K1599.410183
K1599.410184
K1599.410185
K1599.410186
K1599.410187
K1599.410188
K1599.512181
K1599.512182
K1599.512183
K1599.512184
K1599.512185
K1599.512186
K1599.512187
K1599.512188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H B Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
D2
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids
(kg)
RoHS PL Edelstahl

19.52 €

1 4 jours 38,510noir RAL 90052M86577,52527,752,655,622---

19.52 €

1 4 jours 38,510orangé pur RAL 20042M86577,52527,752,655,622---

19.52 €

1 4 jours 38,510jaune colza RAL 10212M86577,52527,752,655,622---

19.52 €

1 4 jours 38,510rouge traffic RAL 30202M86577,52527,752,655,622---

19.52 €

1 4 jours 38,510vert sécurité RAL 60322M86577,52527,752,655,622---

19.52 €

1 4 jours 38,510bleu traffic RAL 50172M86577,52527,752,655,622---

19.52 €

1 4 jours 38,510gris clair RAL 70352M86577,52527,752,655,622---

19.52 €

1 4 jours 38,510gris fenetre RAL 70402M86577,52527,752,655,622---

20.82 €

1 4 jours 4711,2noir RAL 90053M1080953033,964,468,624---

20.82 €

1 4 jours 4711,2orangé pur RAL 20043M1080953033,964,468,624---

20.82 €

1 4 jours 4711,2jaune colza RAL 10213M1080953033,964,468,624---

20.82 €

1 4 jours 4711,2rouge traffic RAL 30203M1080953033,964,468,624---

20.82 €

1 4 jours 4711,2vert sécurité RAL 60323M1080953033,964,468,624---

20.82 €

1 4 jours 4711,2bleu traffic RAL 50173M1080953033,964,468,624---

20.82 €

1 4 jours 4711,2gris clair RAL 70353M1080953033,964,468,624---

20.82 €

1 4 jours 4711,2gris fenetre RAL 70403M1080953033,964,468,624---

22.72 €

1 4 jours 53,113,2noir RAL 90054M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

22.72 €

1 4 jours 53,113,2orangé pur RAL 20044M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

22.72 €

1 4 jours 53,113,2jaune colza RAL 10214M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

22.72 €

1 4 jours 53,113,2rouge traffic RAL 30204M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

22.72 €

1 4 jours 53,113,2vert sécurité RAL 60324M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

22.72 €

1 4 jours 53,113,2bleu traffic RAL 50174M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

22.72 €

1 4 jours 53,113,2gris clair RAL 70354M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

22.72 €

1 4 jours 53,113,2gris fenetre RAL 70404M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

25.06 €

1 4 jours 59,115,4noir RAL 90055M12110127,53541,98387,533---

25.06 €

1 4 jours 59,115,4orangé pur RAL 20045M12110127,53541,98387,533---

25.06 €

1 4 jours 59,115,4jaune colza RAL 10215M12110127,53541,98387,533---

25.06 €

1 4 jours 59,115,4rouge traffic RAL 30205M12110127,53541,98387,533---

25.06 €

1 4 jours 59,115,4vert sécurité RAL 60325M12110127,53541,98387,533---

25.06 €

1 4 jours 59,115,4bleu traffic RAL 50175M12110127,53541,98387,533---

25.06 €

1 4 jours 59,115,4gris clair RAL 70355M12110127,53541,98387,533---

25.06 €

1 4 jours 59,115,4gris fenetre RAL 70405M12110127,53541,98387,533---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface mat structuré Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface bruni T1(mm) 10 Désignation Manette Indexable
Type de filetage taraudage Finition 1 avec palier anti-friction

Assistance technique