Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate (K1626)

Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate (K1626)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1626.208181
K1626.208182
K1626.208183
K1626.208184
K1626.208185
K1626.208186
K1626.208187
K1626.208188
K1626.310181
K1626.310182
K1626.310183
K1626.310184
K1626.310185
K1626.310186
K1626.310187
K1626.310188
K1626.410181
K1626.410182
K1626.410183
K1626.410184
K1626.410185
K1626.410186
K1626.410187
K1626.410188
K1626.512181
K1626.512182
K1626.512183
K1626.512184
K1626.512185
K1626.512186
K1626.512187
K1626.512188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H B Couleur principale Composant de finition de surface Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
D2
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids
(kg)
RoHS PL Edelstahl

28.46 €

1 4 jours 38,510noir RAL 9005-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 jours 38,510orangé pur RAL 2004-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 jours 38,510jaune colza RAL 1021-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 jours 38,510rouge traffic RAL 3020-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 jours 38,510vert sécurité RAL 6032-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 jours 38,510bleu traffic RAL 5017-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 jours 38,510gris clair RAL 7035-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 jours 38,510gris fenetre RAL 7040-2M86577,52527,752,655,622---

30.39 €

1 4 jours 4711,2noir RAL 9005-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 jours 4711,2orangé pur RAL 2004-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 jours 4711,2jaune colza RAL 1021-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 jours 4711,2rouge traffic RAL 3020-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 jours 4711,2vert sécurité RAL 6032-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 jours 4711,2bleu traffic RAL 5017-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 jours 4711,2gris clair RAL 7035-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 jours 4711,2gris fenetre RAL 7040-3M1080953033,964,468,624---

33.14 €

1 4 jours 53,113,2noir RAL 9005naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 jours 53,113,2orangé pur RAL 2004naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 jours 53,113,2jaune colza RAL 1021naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 jours 53,113,2rouge traffic RAL 3020naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 jours 53,113,2vert sécurité RAL 6032naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 jours 53,113,2bleu traffic RAL 5017naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 jours 53,113,2gris clair RAL 7035naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 jours 53,113,2gris fenetre RAL 7040naturel4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

36.42 €

1 4 jours 59,115,4noir RAL 9005-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 jours 59,115,4orangé pur RAL 2004-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 jours 59,115,4jaune colza RAL 1021-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 jours 59,115,4rouge traffic RAL 3020-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 jours 59,115,4vert sécurité RAL 6032-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 jours 59,115,4bleu traffic RAL 5017-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 jours 59,115,4gris clair RAL 7035-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 jours 59,115,4gris fenetre RAL 7040-5M12110127,53541,98387,533---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface mat structuré Matériau du composant Acier inoxydable
T1(mm) 10 Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage
Finition 1 avec palier anti-friction

Assistance technique