Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28000-12-112712 |
28000-12-212712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | |
---|---|---|---|---|---|
258.68 € | 1 | 4 jours | contact normalement ouvert | ||
258.68 € | 1 | 4 jours | contact normalement fermé |
Loading...
Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier | B=Largeur(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 45 | D1=Filetage | M12 | H=Hauteur(mm) | 21 |
H1(mm) | 21 | H2(mm) | 80 | L=Longueur(mm) | 164 |
L1(mm) | 127 | L2(mm) | 91 | L3(mm) | 75 |
L4(mm) | 191 | SW=largeur de clavette(mm) | 19 | Nombre de vis de fixation | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles