Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température (28000)

Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température (28000)
· Alarme automatique si le liquide dépasse la température maximale

· Verre-regard avec bonne résistance mécanique

· Résistant à des températures jusqu’à 75 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28000-11-112712
28000-11-212712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2

158.37 €

1 4 jours contact normalement ouvert

158.37 €

1 4 jours contact normalement fermé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier B=Largeur(mm) 42
B1(mm) 45 D1=Filetage M12 H=Hauteur(mm) 21
H1(mm) 21 H2(mm) 80 L=Longueur(mm) 164
L1(mm) 127 L2(mm) 91 L3(mm) 75
L4(mm) 191 SW=largeur de clavette(mm) 19 Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique