Jauges de niveau d’huile, forme B, avec thermomètre, Acier (28000)

Jauges de niveau d’huile, forme B, avec thermomètre, Acier (28000)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28000-207610
28000-207612
28000-212710
28000-212712
28000-225412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Échelle du thermomètre

20.70 €

1 4 jours 31M1024.5201077639370 - 80 °C / 50 - 175 °F

20.70 €

1 4 jours 31M1224.5201077639370 - 80 °C / 50 - 175 °F

27.34 €

1 4 jours 31M1024.52015612790800 - 100 °C / 50 - 200 °F

27.34 €

1 4 jours 31M1224.52015612790800 - 100 °C / 50 - 200 °F

52.66 €

1 4 jours 34M1233172862542001780 - 100 °C / 50 - 200 °F

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique