Jauges de niveau d’huile, forme B, avec thermomètre, Thermoplastiqe (28000)

Jauges de niveau d’huile, forme B, avec thermomètre, Thermoplastiqe (28000)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28000-2076
28000-2127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Échelle du thermomètre

20.95 €

1 4 jours M1020211037644370 - 80 °C / 50 - 175 °F

26.48 €

1 4 jours M12191815112795800 - 100 °C / 50 - 200 °F

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme B B=Largeur(mm) 27
Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique