Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre, Acier (28000)

Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre, Acier (28000)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28000-107610
28000-107612
28000-112710
28000-112712
28000-125412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

16.93 €

1 4 jours 31M1024.520107763937

16.93 €

1 4 jours 31M1224.520107763937

22.55 €

1 4 jours 31M1024.5201561279080

22.55 €

1 4 jours 31M1224.5201561279080

45.20 €

1 4 jours 34M123317286254200178

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique