Voyants de niveau d’huile, forme A, sans réflecteur (28004)

Voyants de niveau d’huile, forme A, sans réflecteur (28004)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 90 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28004-120014
28004-1201415
28004-122038
28004-1221615
28004-1251815
28004-128012
28004-1282015
28004-1282215
28004-135034
28004-1362615
28004-1362715
28004-143100
28004-151114
28004-1514015
28004-158112
28004-174200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

0.99 €

1 4 jours 20.5G1/41288.5175

0.99 €

1 4 jours 20M14X1,5127.58175

1.12 €

1 4 jours 22G3/8126.512187

1.12 €

1 4 jours 22M16X1,5126.512.5187

1.12 €

1 4 jours 25.5M18X1,514612.52110

1.23 €

1 4 jours 28G1/2168122415

1.23 €

1 4 jours 28M20X1,5167.5122415

1.26 €

1 4 jours 28M22X1,5167.512.52415

1.64 €

1 4 jours 36G3/4218.513.53020

2.13 €

1 4 jours 36M26X1,5218.513.53020

2.22 €

1 4 jours 36M27X1,5218.513.53020

2.28 €

1 4 jours 42G1309143625

4.65 €

1 4 jours 51G1 1/432101742-

4.82 €

1 4 jours 51M40X1,532101742-

5.71 €

1 4 jours 58G1 1/239102150-

7.98 €

1 4 jours 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme A

Assistance technique