Voyants de niveau d’huile, enfoncés (28006)

Voyants de niveau d’huile, enfoncés (28006)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 90 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28006-2420
28006-3026
28006-3632
28006-4238
28006-4440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1.95 €

1 4 jours 24201473

2.36 €

1 4 jours 30262083.5

2.68 €

1 4 jours 36322494

3.20 €

1 4 jours 423830104

3.55 €

1 4 jours 444032104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1 L(mm) 4

Assistance technique