Voyants de niveau d’huile, bombés (28008)

Voyants de niveau d’huile, bombés (28008)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28008-22038
28008-28012
28008-35034
28008-42100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

1.08 €

1 4 jours 22G3/8151410198

1.23 €

1 4 jours 28G1/22017102412

1.64 €

1 4 jours 35G3/42520103016

2.28 €

1 4 jours 42G1312410.53620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique

Assistance technique