Bouchons enfichables avec jauge, forme A, sans évent (28048)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

28048-13018

Référence pièce
28048-13018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme A D=diamètre extérieur(mm) 30
D1(mm) 18 D2(mm) 23 Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1
L(mm) 14 L1(mm) 14 S minimum(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons enfichables avec jauge, forme A, sans évent (28048), le numéro d'article est le suivant: 28048-13018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28048-13018.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique