Bouchons pour cols de remplissage (28032)

Bouchons pour cols de remplissage (28032)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Avec évent et filtre à air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28032-67200
28032-676020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage

6.83 €

1 4 jours G2

6.83 €

1 4 jours M60x2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Couleur du composant rouge
D=diamètre extérieur(mm) 67.5 L=Longueur(mm) 30 L1(mm) 15
Température max.(°C) 100

Assistance technique