Écrous moletés en plastique (06013)

Écrous moletés en plastique (06013)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : plastique thermodurcissable PF 31, tige filetée en acier

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06013-04
06013-05
06013-06
06013-08
06013-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.45 €

1 4 jours 4181071389

1.45 €

1 4 jours 52012814810

1.73 €

1 4 jours 62413916910

1.73 €

1 4 jours 8301511181111

2.42 €

1 4 jours 10351814191211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Matériau du composant Laiton

Assistance technique