Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06014-11180424 |
06014-11200524 |
06014-11250624 |
06014-11320824 |
06014-11401024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (M) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | K (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 4 jours | 4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
5.00 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | 8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | ||
6.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | passivé-bleu |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | RAL 9011 noir graphite |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage (M)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
K(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles