Écrous moletés en acier plat et acier inoxydable DIN 467 (06120)

Écrous moletés en acier plat et acier inoxydable DIN 467 (06120)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : acier de décolletage ou Inox 1.4305

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06120-04
06120-05
06120-06
06120-08
06120-042
06120-052
06120-062
06120-082
06120-10
06120-12
06120-102
06120-122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Matériau principal Couleur principale D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)

0.47 €

1 4 jours 4Aciernoir oxydé16843.5

0.57 €

1 4 jours 5Aciernoir oxydé201054

0.73 €

1 4 jours 6Aciernoir oxydé241265

1.27 €

1 4 jours 8Aciernoir oxydé301686

1.31 €

1 4 jours 4Acier inoxydablebrillant16843.5

1.48 €

1 4 jours 5Acier inoxydablebrillant201054

1.90 €

1 4 jours 6Acier inoxydablebrillant241265

3.08 €

1 4 jours 8Acier inoxydablebrillant301686

1.95 €

1 4 jours 10Aciernoir oxydé3620108

2.39 €

1 4 jours 12Aciernoir oxydé3620108

4.87 €

1 4 jours 10Acier inoxydablebrillant3620108

6.42 €

1 4 jours 12Acier inoxydablebrillant3620108

Loading...

  1. 1

Assistance technique