Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Taille | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Moment d'inertie (gcm²) | Couple max. (Nm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | R (mm) | Résistance à la torsion (Nm/rad) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0078 | ||
34.03 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0076 | ||
34.03 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0074 | ||
34.03 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0071 | ||
35.54 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0091 | ||
35.54 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0089 | ||
35.54 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0087 | ||
35.54 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0085 | ||
35.54 € | 1 | 4 jours | 5,2 | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0084 | ||
36.34 € | 1 | 4 jours | 7 | 0,85 | M2,5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0145 | ||
36.34 € | 1 | 4 jours | 7 | 0,85 | M2,5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0143 | ||
36.34 € | 1 | 4 jours | 7 | 0,85 | M2,5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0139 | ||
36.34 € | 1 | 4 jours | 7 | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0142 | ||
36.34 € | 1 | 4 jours | 7 | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0137 | ||
36.34 € | 1 | 4 jours | 7 | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0132 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | 9 | 2 | M3 | 6 | 6 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0320 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | 9 | 2 | M3 | 6 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0314 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | 9 | 2 | M3 | 6 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0307 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | 9 | 2 | M3 | 8 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0308 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | 9 | 2 | M3 | 8 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0300 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | 9 | 2 | M3 | 10 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0291 | ||
51.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 3,5 | M4 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0621 | ||
51.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 3,5 | M4 | 10 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0609 | ||
51.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 3,5 | M4 | 10 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0596 | ||
51.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 3,5 | M4 | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0597 | ||
51.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 3,5 | M4 | 12 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0584 | ||
51.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 3,5 | M4 | 14 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0570 | ||
58.29 € | 1 | 4 jours | 15,5 | 4,5 | M4 | 12 | 12 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0988 | ||
58.29 € | 1 | 4 jours | 15,5 | 4,5 | M4 | 12 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0967 | ||
58.29 € | 1 | 4 jours | 15,5 | 4,5 | M4 | 12 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0933 | ||
58.29 € | 1 | 4 jours | 15,5 | 4,5 | M4 | 15 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0945 | ||
58.29 € | 1 | 4 jours | 15,5 | 4,5 | M4 | 15 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0908 | ||
58.29 € | 1 | 4 jours | 15,5 | 4,5 | M4 | 19 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0873 |
Loading...
Finition 1 | avec moyeu à serrage radial | Désignation | Accouplement à Soufflet Metallique | Matériau principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Vitesse max.(tr/min) | 15000 | Décalage angulaire max. (°) | 1,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
Rigidité du ressort axiale(N/mm)
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Taille
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Moment d'inertie(gcm²)
Couple max.(Nm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
R(mm)
Résistance à la torsion(Nm/rad)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles