Accouplements à soufflet métallique miniatures avec moyeux de serrage, inox (K1880)

Accouplements à soufflet métallique miniatures avec moyeux de serrage, inox (K1880)
· Accouplement miniature à soufflet métallique sans jeu avec moyeux de serrage

· Entièrement en inox

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 25 mm

· Plage de couple : 0,5 - 10 Nm

· Faible couple d'inertie

· Idéal pour les servomoteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1880.0050250303
K1880.0050250404
K1880.0050250505
K1880.0050250606
K1880.0100260303
K1880.0100260305
K1880.0100260505
K1880.0100260506
K1880.0100260606
K1880.0150260505
K1880.0150260506
K1880.0150260508
K1880.0150260606
K1880.0150260608
K1880.0150260808
K1880.0200380606
K1880.0200380608
K1880.0200380610
K1880.0200380808
K1880.0200380810
K1880.0200381010
K1880.0450411010
K1880.0450411012
K1880.0450411014
K1880.0450411212
K1880.0450411214
K1880.0450411414
K1880.1000471212
K1880.1000471215
K1880.1000471219
K1880.1000471515
K1880.1000471519
K1880.1000471919
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidité du ressort axiale
(N/mm)
Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gcm²)
Couple max.
(Nm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
R
(mm)
Résistance à la torsion
(Nm/rad)
Poids
(kg)

103.39 €

1 4 jours 5,20,43M23338815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0185

103.39 €

1 4 jours 5,20,43M24438815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0171

103.39 €

1 4 jours 5,20,43M25538815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0163

103.39 €

1 4 jours 5,20,43M26638815,510185252,576,20,50,30,1517,52000,0155

105.31 €

1 4 jours 5,20,43M23338815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0198

105.31 €

1 4 jours 5,20,43M23538815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0188

105.31 €

1 4 jours 5,20,43M25538815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0180

105.31 €

1 4 jours 5,20,43M25638815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0175

105.31 €

1 4 jours 5,20,43M26638815,5203110262,577,510,30,1517,53800,0170

133.52 €

1 4 jours 70,85M2,55531010201559152638,5181,50,30,1217500,0353

133.52 €

1 4 jours 70,85M2,55631010201559152638,5181,50,30,1217500,0348

133.52 €

1 4 jours 70,85M2,55831010201559152638,5181,50,30,1217500,0334

133.52 €

1 4 jours 70,85M2,56631010201559152638,5181,50,30,1217500,0342

133.52 €

1 4 jours 70,85M2,56831010201559152638,5181,50,30,1217500,0329

133.52 €

1 4 jours 70,85M2,58831010201559152638,5181,50,30,1217500,0313

137.39 €

1 4 jours 92M3663141425112120383,5116020,40,22713000,0716

137.39 €

1 4 jours 92M3683141425112120383,5116020,40,22713000,0695

137.39 €

1 4 jours 92M36103141425112120383,5116020,40,22713000,0671

137.39 €

1 4 jours 92M3883141425112120383,5116020,40,22713000,0677

137.39 €

1 4 jours 92M38103141425112120383,5116020,40,22713000,0654

137.39 €

1 4 jours 92M310103141425112120383,5116020,40,22713000,0631

164.91 €

1 4 jours 123,5M410106181832,53216845415132204,50,30,13465000,1404

164.91 €

1 4 jours 123,5M410126181832,53216845415132204,50,30,13465000,1369

164.91 €

1 4 jours 123,5M410146181832,53216845415132204,50,30,13465000,1331

164.91 €

1 4 jours 123,5M412126181832,53216845415132204,50,30,13465000,1333

164.91 €

1 4 jours 123,5M412146181832,53216845415132204,50,30,13465000,1300

164.91 €

1 4 jours 123,5M414146181832,53216845415132204,50,30,13465000,1261

176.74 €

1 4 jours 15,54,5M412126252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2289

176.74 €

1 4 jours 15,54,5M412156252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2229

176.74 €

1 4 jours 15,54,5M412196252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2115

176.74 €

1 4 jours 15,54,5M415156252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2160

176.74 €

1 4 jours 15,54,5M415196252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,2046

176.74 €

1 4 jours 15,54,5M419196252540,52712010047513,5513100,40,1541,581000,1945

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement à Soufflet Metallique Matériau principal Acier inoxydable
Matériau du composant Acier inoxydable Vitesse max.(tr/min) 15000 Décalage angulaire max. (°) 1,5
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique