Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage (K1882)

Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage (K1882)
· Accouplement à soufflet metallique sans jeu avec moyeux de serrage

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 10 et 70 mm

· Plage de couple : 18 - 500 Nm

· Faible couple d'inertie

· Idéal pour les servomoteurs et les machines-outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1882.0180631010
K1882.0180631111
K1882.0180631212
K1882.0180631414
K1882.0180631919
K1882.0180632424
K1882.0180632525
K1882.0300651010
K1882.0300651111
K1882.0300651212
K1882.0300651414
K1882.0300651919
K1882.0300652424
K1882.0300652525
K1882.0600791212
K1882.0600791414
K1882.0600791919
K1882.0600792424
K1882.0600792525
K1882.0600792828
K1882.0600793232
K1882.0800911212
K1882.0800911919
K1882.0800912424
K1882.0800912525
K1882.0800912828
K1882.0800913232
K1882.1500911414
K1882.1500911919
K1882.1500912424
K1882.1500912525
K1882.1500912828
K1882.1500913232
K1882.2001011616
K1882.2001011919
K1882.2001012424
K1882.2001012525
K1882.2001012828
K1882.2001013232
K1882.3001052020
K1882.3001052424
K1882.3001052828
K1882.3001053838
K1882.5001122525
K1882.5001123838
K1882.5001124242
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Rigidité du ressort axiale
(N/mm)
Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
R
(mm)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Poids
(kg)

94.88 €

1 4 jours 178M510101025,425,4455020518635,519,50,0418128000,50,247,4200,1000

94.88 €

1 4 jours 178M511111025,425,4455020518635,519,50,0418128000,50,247,4200,1000

94.88 €

1 4 jours 178M512121025,425,4455020518635,519,50,0418128000,50,247,4200,1000

94.88 €

1 4 jours 178M514141025,425,4455020518635,519,50,0418128000,50,247,4200,1000

94.88 €

1 4 jours 178M519191025,425,4455020518635,519,50,0418128000,50,247,4200,1000

94.88 €

1 4 jours 178M524241025,425,4455020518635,519,50,0418128000,50,247,4200,1000

94.88 €

1 4 jours 178M525251025,425,4455020518635,519,50,0418128000,50,247,4200,1000

114.16 €

1 4 jours 2015M61010103230565072030657,524,50,1530103000,60,1556,4380,3000

114.16 €

1 4 jours 2015M61111103230565072030657,524,50,1530103000,60,1556,4380,3000

114.16 €

1 4 jours 2015M61212103230565072030657,524,50,1530103000,60,1556,4380,3000

114.16 €

1 4 jours 2015M61414103230565072030657,524,50,1530103000,60,1556,4380,3000

114.16 €

1 4 jours 2015M61919103230565072030657,524,50,1530103000,60,1556,4380,3000

114.16 €

1 4 jours 2015M62424103230565072030657,524,50,1530103000,60,1556,4380,3000

114.16 €

1 4 jours 2015M62525103230565072030657,524,50,1530103000,60,1556,4380,3000

134.49 €

1 4 jours 2340M8121212353566901150607910290,336087000,60,1566750,5000

134.49 €

1 4 jours 2340M8141412353566901150607910290,336087000,60,1566750,5000

134.49 €

1 4 jours 2340M8191912353566901150607910290,336087000,60,1566750,5000

134.49 €

1 4 jours 2340M8242412353566901150607910290,336087000,60,1566750,5000

134.49 €

1 4 jours 2340M8252512353566901150607910290,336087000,60,1566750,5000

134.49 €

1 4 jours 2340M8282812353566901150607910290,336087000,60,1566750,5000

134.49 €

1 4 jours 2340M8323212353566901150607910290,336087000,60,1566750,5000

213.49 €

1 4 jours 2884M1012121244448280120080911133,50,98069000,50,282,91280,8000

213.49 €

1 4 jours 2884M1019191244448280120080911133,50,98069000,50,282,91280,8000

213.49 €

1 4 jours 2884M1024241244448280120080911133,50,98069000,50,282,91280,8000

213.49 €

1 4 jours 2884M1025251244448280120080911133,50,98069000,50,282,91280,8000

213.49 €

1 4 jours 2884M1028281244448280120080911133,50,98069000,50,282,91280,8000

213.49 €

1 4 jours 2884M1032321244448280120080911133,50,98069000,50,282,91280,8000

232.78 €

1 4 jours 2884M101414144444822802020150911133,5115069000,50,282,91550,9000

232.78 €

1 4 jours 2884M101919144444822802020150911133,5115069000,50,282,91550,9000

232.78 €

1 4 jours 2884M102424144444822802020150911133,5115069000,50,282,91550,9000

232.78 €

1 4 jours 2884M102525144444822802020150911133,5115069000,50,282,91550,9000

232.78 €

1 4 jours 2884M102828144444822802020150911133,5115069000,50,282,91550,9000

232.78 €

1 4 jours 2884M103232144444822802020150911133,5115069000,50,282,91550,9000

241.55 €

1 4 jours 31125M12161616474790280250020010113381,4920064000,50,290,81751,1700

241.55 €

1 4 jours 31125M12191916474790280250020010113381,4920064000,50,290,81751,1700

241.55 €

1 4 jours 31125M12242416474790280250020010113381,4920064000,50,290,81751,1700

241.55 €

1 4 jours 31125M12252516474790280250020010113381,4920064000,50,290,81751,1700

241.55 €

1 4 jours 31125M12282816474790280250020010113381,4920064000,50,290,81751,1700

241.55 €

1 4 jours 31125M12323216474790280250020010113381,4920064000,50,290,81751,1700

382.90 €

1 4 jours 40145M122020206060110287630030010513383,2830060000,50,21105021,6200

382.90 €

1 4 jours 40145M122424206060110287630030010513383,2830060000,50,21105021,6200

382.90 €

1 4 jours 40145M122828206060110287630030010513383,2830060000,50,21105021,6200

382.90 €

1 4 jours 40145M123838206060110287630030010513383,2830060000,50,21105021,6200

462.30 €

1 4 jours 42145M122525257070122100779050011215426,450050000,50,21226902,4000

462.30 €

1 4 jours 42145M123838257070122100779050011215426,450050000,50,21226902,4000

462.30 €

1 4 jours 42145M124242257070122100779050011215426,450050000,50,21226902,4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement à Soufflet Metallique Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Acier inoxydable Décalage angulaire max. (°) 1,5 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique