Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en élastomère (K1896)

Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en élastomère (K1896)
· Sans jeu

· Amortisseurs de vibrations

· Isolant électrique

· Idéal pour les servomoteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1896.0592
K1896.0780
K1896.0792
K1896.0798
K1896.0980
K1896.0992
K1896.0998
K1896.1280
K1896.1292
K1896.1298
K1896.1480
K1896.1492
K1896.1498
K1896.1980
K1896.1992
K1896.1998
K1896.2480
K1896.2492
K1896.2498
K1896.2880
K1896.2892
K1896.2898
K1896.3892
K1896.3898
K1896.4292
K1896.4298
K1896.4892
K1896.4898
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D max.
(mm)
Couleur principale Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille Dureté étoile de couplage Couple max.
(Nm)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
Poids
(kg)

3.61 €

1 4 jours 3jaune154592 Shore A0,61+0,4 / -0,20,060,5165,160,0021

5.35 €

1 4 jours 3bleu114780 Shore A1,41,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0027

2.29 €

1 4 jours 3jaune219792 Shore A2,41+0,6 / -0,30,101,24314,30,0026

2.29 €

1 4 jours 3rouge421798 Shore A41+0,6 / -0,30,1026922,90,0025

2.85 €

1 4 jours 7bleu125980 Shore A3,61,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0038

2.78 €

1 4 jours 7jaune262992 Shore A61+0,8 / -0,40,1539531,50,0038

2.78 €

1 4 jours 7rouge518998 Shore A100,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0037

9.13 €

1 4 jours 8bleu2741280 Shore A61,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0042

4.99 €

1 4 jours 8jaune4701292 Shore A101+0,9 / -0,40,145487160,40,0044

4.99 €

1 4 jours 8rouge8461298 Shore A180,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0024

3.30 €

1 4 jours 10bleu1531480 Shore A81,1+1 / -0,50,21418060,20,0066

2.98 €

1 4 jours 10jaune3361492 Shore A151+1 / -0,50,157,5344114,60,0065

2.98 €

1 4 jours 10rouge6541498 Shore A250,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,0065

8.77 €

1 4 jours 18bleu5821980 Shore A121,1+1,2 / -0,50,15610656180,0095

5.92 €

1 4 jours 18jaune11201992 Shore A241+1,2 / -0,50,112181510900,0092

5.92 €

1 4 jours 18rouge20101998 Shore A420,9+1,2 / -0,50,0621254015120,0093

9.66 €

1 4 jours 27bleu8402480 Shore A341+1,4 / -0,50,21713908600,0184

6.37 €

1 4 jours 27jaune19002492 Shore A701+1,4 / -0,50,1535513023000,0202

6.37 €

1 4 jours 27rouge29402498 Shore A1200,9+1,4 / -0,50,1160813037000,0206

9.66 €

1 4 jours 30bleu9902880 Shore A921,3+1,5 / -0,70,246235013700,0315

7.02 €

1 4 jours 30jaune17802892 Shore A1901+1,5 / -0,70,1595674540800,0311

7.02 €

1 4 jours 30rouge32002898 Shore A3200,9+1,5 / -0,70,11160992064100,0317

9.02 €

1 4 jours 38jaune44003892 Shore A6500,9+1,8 / -0,70,1232521850118000,0543

9.02 €

1 4 jours 38rouge64743898 Shore A8100,8+1,8 / -0,70,0940540335263000,0569

14.03 €

1 4 jours 46jaune41004292 Shore A5301+2 / -10,1926520500108700,0836

14.03 €

1 4 jours 46rouge59404298 Shore A9000,9+2 / -10,1445037692215940,0867

16.46 €

1 4 jours 51jaune45004892 Shore A6201+2,1 / -10,2331022800129680,1067

16.46 €

1 4 jours 51rouge68204898 Shore A10500,9+2,1 / -10,1652549400257590,1084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 play-free Désignation Étoile d'Accouplement Matériau principal Polyuréthane
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique